UCC28911EVM-718

UCC28911 评估模块

UCC28911EVM-718

立即订购

概述

UCC28911EVM-718 评估模块是一种离线反激式电源,无需使用光耦合器和次级侧反馈组件即可提供隔离式输出电压和电流调节。输入接受的电压范围为 85VAC 至 265VAC,47Hz 至 64Hz。该评估模块使用 UCC28911 CV/CC PWM HV 开关。这个器件集成了一个 700V 功率 MOSFET 和一个控制器,可处理辅助反激式绕组以及功率 MOSFET 的运行信息,从而提供精准的输出电压和电流控制。UCC28911 中的控制算法使得运行效率满足或者超过适用标准。低系统器件数和内置的高级保护功能可提供具有成本效益的解决方案,满足全球严格的能效要求。

特性
  • 隔离式 7.5W、5V 输出
  • 待机功耗小于 20mW
  • 初级侧调节可避免使用光耦合器
  • 通用离线输入电压范围
  • 输出过压保护
  • 输入欠压保护
  • 热关断
  • 受控启动和故障保护后重启
交流/直流转换器
UCC28910 具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关 UCC28911 具有恒压恒流和初级侧调节功能的 700V 反激式开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28911EVM-718 — UCC28911 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC28911EVM-718 UCC28911 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC28911EVM-718 2015-3-6
证书 UCC28911EVM-718 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持