UCC2897AEVM
UCC2897A 评估模块
UCC2897AEVM
概述
UCC2897A 评估模块 (EVM) 是一款有源钳位复位正向转换器,可在 48V 输入电压下提供 3.3V 稳压输出,最大负载电流达 30A。此设计可在 36V 至 72V 的完整电信输入电压范围内运行,并且能够完全调节至零负载电流。此模块使用 UCC2897A 电流模式有源钳位 PWM 控制器,有效地演示有源钳位变压器复位技术。
特性
- 在正向转换器中使用有源钳位技术的 ZVS 变压器复位。
- 所有表面安装组件,双面半砖 (2.2 x 2.28 x 0.5)。
- 用于 ZVS 且具有可编程死区时间的低侧有源钳位。
- 具有双向同步功能的电流模式控制。
- 内部 PWM 斜率补偿。
- 直接从电信输入电压启动。
- 同步整流器输出级可实现高效率运行。
- 可编程软启动。
- 高达 30ADC 的输出电流。
- 调节至零负载电流。
- 非锁存式、逐周期过流和短路保护。
- 非锁存式输入欠压保护。
- 非锁存输入过压保护。
- 1500V 隔离初级到次级
交流/直流控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the UCC2897AEVM | 2009-2-27 | |||
| 证书 | UCC2897AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |