WAVEVISION4

Data Acquisition and Analysis Software

WAVEVISION4

概述

WaveVision 4 software is part of the WaveVision system that includes the WaveVision Data Capture Board. The WaveVision system an easy-to-use data acquisition and analysis tool, designed to help you evaluate TI's analog-to-digital and digital-to-analog converter products. Used in conjunction with evaluation boards of the supported devices, the WaveVision system provides the following features.

特性

  • Transfers data rapidly with full-speed USB 1.1 and 2.0.
  • Provides jumperless, plug-and-play configuration.
  • Supports a wide variety of ADC and DAC Evaluation Boards.
  • Fast Capture (up to 200 MHz) with wide (36 bit) data bus.
  • Capable of performing FFT analysis and hardware histograms.
  • May be used with any WaveVision Data Capture Board revision.

Precision ADCs
ADC78H89 7 通道、500 KSPS、12 位 A/D 转换器 ADC78H90 8 通道、500 KSPS、12 位 A/D 转换器 ADCS7476 采用 SOT-23 和 LLP 封装的 1MSPS、12-/10-/8 位 A/D 转换器 ADCS7477 采用 SOT-23 和 LLP 封装的 1MSPS、10 位模数转换器 ADCS7478 采用 SOT-23 和 LLP 封装的 1MSPS、8 位模数转换器
高速 ADC (≥10MSPS)
ADC08B3000 缓冲区容量为 4K 的 8 位、3.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADC08D500 8 位、双路 500MSPS 或单路 1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADC14155QML-SP Radiation-hardness-assured (RHA), QMLV, 100-krad, ceramic, 14-bit, single, 155-MSPS ADC
评估板
ADC16DV160HFEB ADC16DV160HFEB 评估板
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 用户指南 WaveVision 4 Data Capture System User's Guide 2011年 12月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频