WHIS-3P-OPENRTOS

用于 FreeRTOS 的 WITTENSTEIN OPENRTOS 商业许可证

WHIS-3P-OPENRTOS

下载

概述

OPENRTOS® 提供 FreeRTOS™ 的商业许可证,其中包括 FreeRTOS
内核,以及在需要时包含在 Amazon FreeRTOS 中的其他软件库。该
FreeRTOS 内核是非常成功、紧凑且高效的嵌入式实时操作
初始误差源。我们独特的方法可确保充分提升专业软件开发的灵活性。
Amazon FreeRTOS 现已根据 MIT 许可证发布,可完全免费下载。 WHIS
同步以 OPENRTOS® 名义发布 FreeRTOS 的更新与移植版本,提供完整的
商业支持与许可。

OPENRTOS® 以源代码形式提供,采用简单的永久授权方式,无需支付运行时费用或
版权费。在交付后客户可获得全面的文档与全方位支持。
此外,OPENRTOS® 还可集成 FAT 和 TCP/IP,以增强功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

操作系统 (OS)

OPENRTOS-COMMERCIAL Amazon FreeRTOS 商业许可证

支持的产品和硬件

OPENRTOS-COMMERCIAL Amazon FreeRTOS 商业许可证

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2026-3-8
操作系统 (OS)

OPENRTOS-UPGRADE 从 FreeRTOS 升级到 SAFERTOS®,适用于安全关键型应用

支持的产品和硬件

OPENRTOS-UPGRADE 从 FreeRTOS 升级到 SAFERTOS®,适用于安全关键型应用

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2026-3-8

支持和培训

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。