WHIS-3P-SAFERTOS

WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

WHIS-3P-SAFERTOS

下载

概述

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 FreeRTOS 开始开发,并且由于迁移路径明确,从 FreeRTOS 过渡到 SAFERTOS® 非常简单。WHIS 提供免费的手册,详细说明如何从 FreeRTOS 内核升级到 SAFERTOS®。

特性
  • 由安全系统公司 WHIS 开发
  • 支持广泛的国际开发标准
  • 基于 FreeRTOS 功能模型,可轻松进行迁移
  • 通过 TÜV SÜD 的 IEC 61508-3 SIL 3 的预先认证
  • 通过 TÜV SÜD 的 ISO 26262 ASIL D 的预先认证
  • 隶属于 1948 年成立的 WITTENSTEIN 集团
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

支持和培训

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。