驱动程序或库
WILINK8-WIFI-MCP8
WiLink™ 8 专有 Wi-Fi 驱动程序 – QNX、Win、RTOS 基线
WILINK8-WIFI-MCP8
概述
MCP 软件包包含专有 Wi-Fi 驱动程序的安装软件包、预编译对象和源(QNX、Nucleus、WinCE 以及 ThreadX、FreeRTOS、µC、MQX、RTX 和 uITRON RTOS 基线图像),从而能轻松集成 TI WiLink Wi-Fi 驱动程序。这种集成是通过第三方供应商进行支持的。以下为指向供应商的链接。
Sigma 软件包提供 WL8 代码所需的 API 来支持自动化 Sigma 认证测试。
WAPI 软件包提供 WPA Supplicant 补丁来支持 WAPI 安全协议。如需了解许可信息、版本说明和支持的配置文件,请下载该软件包。
软件模块概述:
- MCP8 WLAN – 软件组件
- 主软件组件:
- 驱动程序核心:
- 实施 2 层 Wi-Fi 协议要求(数据路径和控制)。
- 管理和提取 WL8 设备和 Wi-Fi-FW。
- Hostap 软件包:
- 为所有 WLAN 角色(Wi-Fi 站点、Wi-Fi 接入点、P2P 组所有者/客户)提供上层管理层。
- 对于 Wi-Fi 站点角色,多数功能将在驱动器内实现。客户端主要负责安全。
- 用户空间组件。
- 基于开源实施。
- 为所有 WLAN 角色(Wi-Fi 站点、Wi-Fi 接入点、P2P 组所有者/客户)提供上层管理层。
- 平台/框架/网络接口:
- 提供网络协议栈的接口。
- 实现特定于平台的逻辑和服务。
- 实用程序:
- 提供初始化和配置服务。
- 实现调试和统计功能。
- 驱动程序核心:
- 主软件组件:
MCP8 特性概述
- IEEE 802.11 a、b、g、n、2X2 MIMO(2.4GHz 和 5GHz(多元化))
- 模式:STA、AP、P2P 和 Wi-Fi Direct
- TP:100Mbps UDP
- 安全性:WMM-PS、WMM-AC、WPA/2PSK、Ent、WPS 和 WPSv2
- 软件特性:
- 多角色、多通道:在单个器件上并发运行 2 个 WLAN 角色。
- 兼容性:兼容 BT/BLE (2.4GHz)。
- DFS 主设备:AP 模式下的雷达检测 (5GHz)。
- 低功耗:基站 WoW 与挂起/恢复功能(在支持的操作系统上)
- 第 3 方操作系统支持:
- WinCE(网站 http://intelligraphics.com)
- 联系人:Scott Lawson scott.lawson@intelligraphics.com
- QNX(网站 http://www.qnx.com)
- 联系 QNX:sales@qnx.com
- Nucleus(网站 http://www.mentor.com/embedded-software/nucleus/networking)
- 联系人:Huy Pham Huy_Pham@mentor.com
- ThreadX、FreeRTOS、µC、Nucleus、ThreadX、MQX、RTX、uITRON(网站 http://www.clarinox)
- 联系人:Trish Messiter trish@clarinox.com
- WinCE(网站 http://intelligraphics.com)
特性
- IEEE 802.11 a、b、g、n,2X2 MIMO(2.4GHz 和 5GHz)
- 模式:STA、AP、P2P 和 WiFi Direct
- TP:100Mbps UDP
- 安全性:WMM-PS、WMM-AC、WPA/2PSK、Ent、WPS 和 WPSv2
- 软件特性:
- 多角色、多通道:在单个器件上并发运行 2 个 WLAN 角色。
- 兼容性:兼容 BT/BLE (2.4GHz)。
- DFS 主设备:AP 模式下的雷达检测 (5GHz)。
- 低功耗:基站 WoW 与挂起/恢复功能(在支持的操作系统上)
第 3 方操作系统支持:
Windows、Nucleus、ThreadX 和 VxWorks
支持的运行模式
多角色用例
STA | AP | CL | GO | |
STA | 否 | 是 | 是 | 是 |
AP | 是 | 否 | 否 | 否 |
CL | 是 | 否 | 否 | 否 |
GO | 是 | 否 | 否 | 否 |
20/40Mhz 支持
STA | AP | CL | GO | |
20MHz | 2.4G/5G | 2.4G/5G | 2.4G/5G | 2.4G/5G |
40MHz | 5G | 5G | 5G | 5G |
下载
驱动程序或库
WILINK8-WIFI-WTS-MCP8 — WiLink™ 8 Wi-Fi 测试套件 (WTS) 工具
WILINK8-WIFI-WTS-MCP8 — WiLink™ 8 Wi-Fi 测试套件 (WTS) 工具
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans MCP | 2016-12-28 | ||||
用户指南 | WiLinkT™ 8 WLAN Features User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2016-5-26 | |||
应用手册 | Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans | 2016-2-15 |