WLEDEVM-260

WLEDEVM-260 评估模块

WLEDEVM-260

立即订购

概述

The WLEDEVM-260 load board contains 8 white light emitting diode (WLED) banks/strings which contain either 10 or 12 WLEDs as selected by the odd numbered jumpers (JP1, JP3, etc.). It is used with the TPS61181EVM-259 or TPS61182EVM-259 Evaluation Module to demonstrate functionality of the TPS6118x IC.

特性
  • 8 strings of up to 12 LEDs
  • Ribbon cable for connection to the TPS61181EVM-259 and TPS61182EVM-259 Evaluation Module
背光 LED 驱动器
TPS61181 适用于笔记本电脑、具有内置 LDO 的 1.5A 白光 LED 驱动器 TPS61182 适用于笔记本电脑、具有内置 LDO 和 1.3MHz 开关频率的 1.5A 白光 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

WLEDEVM-260 — WLEDEVM-260 评估模块

从经销商处购买
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 WLEDEVM-260 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS61181EVM-259 TPS61181EVM-259 评估模块 TPS61182EVM-259 TPS61182EVM-259 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频