选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

CC23XX-REPORTS

CC23xx regulatory certification reports

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 7.20.00.00
发布日期: 2023-5-9
产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R5 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU

文档

Link to LP-EM-CC2340R5 Reference-Only CE & FCC Certification Reports

发布信息

This page provides access to the CC23XX certiification reports for teh CC23XX EVMs. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down design, the customer is responsible for their own certification.

新增功能

  • Added LP-EM-CC2340R5 FCC and CE information only certification reports