Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
DLPR111
DLPLCR90XUVEVM Design Files
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 10 七月 2023
download
DLPLCR90XUVEVM Design Files (zip)
— 8304 K
MD5 校验和
产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLPC910
—
适用于 DLP6500 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
硬件开发
评估板
DLPLCR90XUVEVM
—
DLP9000XUV 0.9 英寸高速 WQXGA UV Type-A DLP® DMD 评估模块
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定