选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

MMWAVE-L-SDK

适用于 xWRL6432、IWRL6432AOP、IWRL6432W 和 xWRL1432 的毫米波 SDK

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 05.05.03.00
发布日期: 2024-12-20

Windows Installer for the 05.05.03.00 SDK

MD5 校验和

Linux Installer for the 05.05.03.00 SDK

MD5 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
工业毫米波雷达传感器
IWRL1432 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432AOP 带集成天线的单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432W 采用晶圆级封装的低功耗 60GHz 工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
AWRL1432 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车毫米波雷达传感器 AWRL6432 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 汽车级毫米波雷达传感器
硬件开发
评估板
AWRL1432BOOST AWRL1432 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWRL6432BOOST AWRL6432BOOST BoosterPack™ 单芯片、低功耗毫米波雷达传感器评估模块 IWRL1432BOOST IWR1432 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波低功耗传感器评估模块 IWRL6432AOPEVM ‌IWRL6432AOP 具有 AoP 的单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 汽车级雷达传感器评估模块 IWRL6432BOOST ‌IWRL6432 BoosterPack™ 单芯片 60GHz 毫米波低功耗传感器评估模块

文档

发布信息

  • Building blocks
    • Integrated driver packages.
    • Power management framework to exercise different device low power modes .
    • Layered approach to programming analog front end (AFE).
  • FreeRTOS™ and no-RTOS support on Arm® Cortex®-M4F processor
  • Demonstrations and examples
    • FreeRTOS-based demos.
    • Out-of-box demo with easy configurability via low power visualizer GUI.
    • Out-Of-box demo integrated with the power management framework to operate the device in the lowest power mode possible for the use-case.
    • Representation of “motion detect ” , "point cloud" and benchmarking data from demo via low power visualizer GUI.
    • Profiles tuned to common end-user scenarios, such as sensitivity to motion.
  • Tools
    • Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) (CCSTUDIO).
    • SysConfig for the system code generation.

新增功能

  • Added support for IWRL6432W device in SDK
  • Bug fixes (Refer to Release notes in package for more details)