选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM67

Processor SDK Linux for AM67

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 10.01.08.01
发布日期: 18 十二月 2024

Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images

MD5 校验和

SD card image for AM67 Linux Target File System (j722s-evm is the yocto build machine for AM67)

MD5 校验和
产品
基于 Arm 的处理器
AM67 具有三路显示、3D 图形、PCIe 3、USB3、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 SoC
硬件开发
评估板
J722SXH01EVM TDA4VEN、TDA4AEN 和 AM67 评估模块

发布信息

Thank you for your interest in the AM67 Software Development Kit (SDK). Please refer to SDK documentation link for details on getting started with the SDK.

最新动态

  • ATF 2.11+
  • OPTEE 4.4.0
  • Yocto Scarthgap/5.0
  • Audio support added for J721S2
  • Partial Inline ECC Support for AM68, AM69, AM67
  • OSPI NAND phy tuning algo updated
  • PBIST support added for J784S4