Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
SBOC489
TMP23xEVM GUI v1.3
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 01 三月 2018
lock
TMP23xEVM GUI v1.3 (zip)
— 21443 K
MD5 校验和
lock
= 需要出口许可(1 分钟)
产品
模拟温度传感器
TMP235
—
10mV/C、1C 模拟温度传感器
TMP236
—
具有 19.5mV/°C 增益的 ±2.0°C 模拟输出温度传感器
硬件开发
评估板
TMP235EVM
—
TMP235 低功耗模拟温度传感器评估模块
TMP236EVM
—
TMP236 低功耗模拟温度传感器评估模块
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定