选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SIMPLELINK-LOWPOWER-ZEPHYR-SDK

Zephyr® Platform support for the SimpleLink™ Low Power family of devices

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: V3.7.0-01.00.00-GA
发布日期: 2026-7-27
产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R5 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU CC2340R5MODA 带集成天线的蓝牙无线模块,内置 512kB 闪存,+8dBm CC2755P10 具有 EdgeAI 支持、安全性、高达 +20dBm、<1µA 待机电流的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 无线 MCU CC2755P20 具有片上 HSM、边缘 AI、2MB 闪存、+20dBm、待机电流低于 1µA 的 2.4GHz 多协议 MCU CC2755R10 支持蓝牙、Zigbee、Thread 和 Matter 无线 MCU,配备边缘 AI NPU、HSM、1MB 闪存及 +10dBm 功率

发布信息

Texas Instruments Zephyr GitHub repository is the downstream fork of Zephyr and is the starting point for developers wanting to start developing Zephyr applications.

This SimpleLink™ downstream Zephyr release is production grade and will be upstreamed to the mainline Zephyr repository at a later date.


View the current versions test report: https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_lowpower_zephyr_sdk/3.7.0-ti-01.00.00/exports/Zephyr_test_report.html 

新增功能

  • More support on CC2340R5 and CC2755 devices: Check details here: https://github.com/TexasInstruments/simplelink-zephyr/releases/
  • Test report added to documentation: