Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
SLAC163
MSP430F21x2 Code Examples
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0J
发布日期: 08 一月 2018
download
MSP430F21x2 Code Examples (zip)
— 900 K
MD5 校验和
产品
MSP430 微控制器
MSP430F2112
—
具有 2KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU
MSP430F2122
—
具有 4KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU
MSP430F2132
—
具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU
硬件开发
开发套件
MSP-TS430PW28
—
MSP-TS430PW28 - 适用于 MSP430F1x 和 MSP430F2x MCU 的 28 引脚目标开发板
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定