选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SLVC147

TPS6205x Low Battery Hysteresis Calculator - Excel

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 11 十一月 2007
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62050 采用 MSOP-10 封装、可调节、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器 TPS62051 采用 MSOP-10 封装、可调节、800mA、10V 输入电压、增强型 LBI、降压转换器 TPS62052 采用 MSOP-10 封装的 1.5V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器 TPS62054 采用 MSOP-10 封装的 1.8V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器 TPS62056 采用 MSOP-10 封装的 3.3V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器