Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
SLVC363
Fly-Buck Design Calculator Tool, TPS55010
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 28 十月 2014
download
Fly-Buck Design Calculator Tool, TPS55010 (zip)
— 436 K
MD5 校验和
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS55010
—
具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器
硬件开发
评估板
TPS55010EVM-009
—
用于 2.95V 至 6V 输入、200mA 隔离式 DC/DC 转换器的评估模块
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定