选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SLVC538

TPS624xxEVM-167 Setup Software

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 09 十月 2013
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62400 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62401 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62420 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器
硬件开发
评估板
TPS62401EVM-167 TPS62401 评估模块