选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SNIC009

LMT87 Look-Up Table

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 01 五月 2014
产品
模拟温度传感器
LMT87 具有 -13.6mV/°C 增益的 ±2°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器 LMT87-Q1 具有 -13.6mV/°C 增益的汽车类 ±2.7°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器