C2000-CGT
C28x と C29x コード生成ツール (CGT):コンパイラ
C2000-CGT
概要
TI C28x コード生成ツール (C2000-CGT) を使用すると、TI の C28x マイコン プラットフォーム向けのアプリケーションを開発しやすくなります。これらのプラットフォームに該当するのは、Concerto (F28M3xx)、Piccolo (280xx)、Delfino 浮動小数点 (283xx)、C28x 固定小数点 (2823x/280x/281x) の各デバイス ファミリです。
TI の C29x コード生成ツール (C29-CGT) のベースになっているのは、オープン ソースの Clang コンパイラと、そのコンパイラをサポートする LLVM インフラです。これらのツールは、TI の C29x マイコン プラットフォームを想定した、アプリケーションの開発をサポートしています。
Code Composer Studio™ は、TI の組込みデバイス向けの統合開発環境 (IDE) です。開発を開始する際には、必要な TI のコンパイラを収録している Code Composer Studio をダウンロードすることをお勧めします。Code Composer Studio を既に使用している既存ユーザーは、環境内でコンパイラの更新ファイルをダウンロードすることができます。
- Optimizing C/C++ コンパイラ
- アセンブラ
- リンカ
- C/C++ 標準ヘッダー ファイル
- C/C++ ランタイム ライブラリ
- オブジェクト ファイル表示 / 操作ユーティリティ
ダウンロード
C2000-CGT — C28x/CLA code generation tools (CGT) - compiler
C2000-CGT — C28x/CLA code generation tools (CGT) - compiler
資料
リリース情報
This is a long-term support release of the C28x/CLA Code Generation Tools (CGT) containing new enhancements and features. The C28x/CLA CGT provides software development tools including the compiler, assembler, and linker, among others, which can be used to develop applications with C/C++ source code for loading and running on C28x/CLA core processors.
最新情報
- EABI is now enabled by default
- C28 performance improvements
- LFU improvements
- Enabled support for attribute((constructor(priority))
- Linker Command File Size-Based align(power2) Operator
- Hex utility warning for --binary without --image
- Include Linker Command Line in Linker-Generated XML Link Information File
C29-CGT — C29 code generation tools -- compiler
C29-CGT — C29 code generation tools -- compiler
リリース情報
This is the 2.2.0.LTS Long-Term Support (LTS) release of the TI C29 Clang (c29clang) Compiler Tools. The c29clang compiler tools provide software development tools including the compiler, assembler, and linker, among others, which can be used to develop applications with C/C++ source code for loading and running on C29 core processors.
For definitions and explanations of STS, LTS, and the versioning number scheme, please see https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_compiler_version_numbers_and_what_they_mean.html.
最新情報
- Support for link-time optimization with -flto
- The compiler tools now support linking -mfpu=f32 code into -mfpu=f64 projects. Previously, this resulted in a link-time error.
- Security support in linker command files have been enhanced with more options. See the Compiler User's Guide chapter "The Safety and Security Unit" for details.
- New floating point mode: -mfpu=none, which emulates all floating point operations in general-purpose registers. Used to avoid saves/restores of floating-point registers on-entry to an interrupt.
- At -O3, integer division sequences are now emitted inline, rather than called
- Memory operations will more intelligently use the built-in address scaling of offset registers
- General reduction of superfluous or redundant sign and zero extension
- More performant C-library math.h functions via the use of -ffast-math or through intrinsics. See the Compiler User's Guide chapter "Built-In Functions and Intrinsics" for details.
技術資料
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TMS320C28x Assembly Language Tools v25.11.0.LTS User's Guide (Rev. AA) | PDF | HTML | 2026/03/25 | |||
| ユーザー・ガイド | TMS320C28x Optimizing C/C++ Compiler v25.11.0.LTS User's Guide (Rev. AA) | PDF | HTML | 2026/03/25 | |||
| アプリケーション・ノート | C28x Embedded Application Binary Interface (Rev. C) | PDF | HTML | 2026/03/25 | |||
| アプリケーション・ノート | Data Blocking in the C2000 MCU compiler explained | 2018/11/27 |