C55X-AUDIOFRAMEWORK

C55x 接続オーディオ・フレームワーク

C55X-AUDIOFRAMEWORK

ダウンロード

概要

The TMS320C55x™ Connected Audio Framework provides a software framework which allows the C55x devices to operate as a USB Audio peripheral. In addition to providing this capability, the framework can be extended by users by the incorporation of audio processing algorithms in the record and playback paths. The C55x Connected Audio Framework also implements USB Human Interface Device (HID) class which can be used to perform functions such as change volume, play, and stop audio.
特長
For USB Audio Class Features, please see: C5000 Connected Audio Framework Wiki
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

C55X-USBAUDIO C55x USB オーディオ・クラス・フレームワーク

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C5504 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB 搭載 TMS320C5505 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5514 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 120MHz、USB 搭載 TMS320C5515 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 120MHz、USB と LDC インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載
ダウンロードオプション

C55X-USBAUDIO C55x USB オーディオ・クラス・フレームワーク

close
最新バージョン
バージョン: 02.00.02.04
リリース日: 2013/05/14
製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C5504 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB 搭載 TMS320C5505 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5514 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 120MHz、USB 搭載 TMS320C5515 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 120MHz、USB と LDC インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載

リリース情報

This is aBetarelease of TMS320C55x Connected Audio Framework. It provides a software framework which allows

the C55x devices to operate as a USB Audio peripheral. In addition to providing this capability, the framework

can be extended by users by the incorporation of audio processing algorithms in the record and playback paths.

The C55x Connected Audio Framework also implements USB Human Interface Device (HID) class which can be used to

perform functions such as change volume, play, and stop audio.

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ