CC2564CMSP432BTBLESW

MSP432 MCU の CC2564C TI デュアル モード Bluetooth® スタック

CC2564CMSP432BTBLESW

ダウンロード

概要

Bluetooth + Bluetooth Low Energy 向け MSP432 マイコン用ソフトウェアに対する TI の CC2564C デュアル モード Bluetooth® スタックは、MSP432 マイコンを有効にし、Bluetooth 5.1 仕様を実装するシングル モードとデュアル モードの二つのモードで構成されています。Bluetooth スタックは包括的な認定 (QDID172096QDID172097) 取得済みで、付属のシンプルなコマンドライン サンプル アプリケーションを使用して開発期間の短縮します。また、ご要望に応じて MFI 機能の利用も可能です。

包括的な評価ソリューションを意図している CC2564C デュアル モード Bluetooth スタックは、TI のハードウェア開発キットと直接組み合わせて使用できます:MSP-EXP432P401R、BOOST-CCEMADAPTER、CC256XCQFN-EM。オーディオと音声のアプリケーションで、CC3200AUDBOOST を MSP-EXP432P401R と BOOST-CCEMADAPTER に接続できます。さらに、MSP432 マイコンで使用できるスタックは認証済みで、ロイヤリティ フリーです。

このソフトウェアは、BOOST-CCEMADAPTER や MSP-EXP432P401R ボードを経由して CC256XCQFN-EM ボードとの組み合わせで動作し、包括的な Bluetooth BT/EDR/LE HCI ソリューションを実現することから、設計の手間の低減と開発期間の短縮が可能になります。

特長
  • デュアル モード Bluetooth 5.1 のサポート — Bluetooth 認定取得済みでロイヤリティ フリー
  • LE セキュア接続をサポート
  • CC2564C により LE デュアル モード トポロジとリンク層トポロジをサポート
  • Bluetooth スタックは完全に認証済み (QDID172096 および QDID172097)
  • 全面的にスレッド セーフ
  • BOOST-CCEMADAPTER のサポートを含む、MSP-EXP432P401R LaunchPad 用のサンプル アプリケーションが利用可能です
  • 完全に文書化された API インターフェイス
  • CCS、IAR、KEIL IDE をサポート
  • 従来のプロファイルが使用可能
    • Advanced Audio Distribution Profile (先進的なオーディオ ディストリビューション プロファイル、A2DP):内部 SBC エンコード/デコードが実装されています (アシスト A2DP)。MSP Launchpad は PCM ルーティングがないため、CC3200AUDBOOST など、外部オーディオ コーデック EVM をインターフェイスするために手動プロトタイピングが必要になります
    • オーディオ/ビデオ伝送プロトコル (AVDTP)
    • AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile、オーディオ/ビデオ リモート制御プロファイル)
    • GAP (Generic Access Profile、汎用アクセス制御)
    • ヘッドセット プロファイル (HSP) ハンズフリー プロファイル (HFP): MSP Launchpad は PCM ルーティング機能を搭載していないから、CC3200AUDBOOST などの外部オーディオ コーデック EVM をインターフェイスするために手動プロトタイピングが必要になります
    • HID(Human Interface Device Profile、ヒューマン インターフェイス デバイス プロファイル)
    • MAP(Message Access Profile、メッセージ アクセス プロファイル)
    • PBAP(Phonebook Access Profile、電話帳アクセス プロファイル)
    • SPP(Serial Port Profile、シリアル ポート プロファイル)
  • Bluetooth Low Energy のプロファイルが使用可能
    • アラート通知サービス (ANS)
    • BAS(Battery Service、バッテリ サービス)
    • サイクリング速度とケイデンス センシング サービス (CSCS)
    • DIS (Device Information Service、デバイス情報サービス)
    • Find Me Profile (自己検索プロファイル)
    • GAPS(Generic Access Profile Service、汎用アクセス プロファイル サービス)
    • 汎用属性プロファイル (GATT)
    • 医療用体温計サービス (HTS)
    • 心拍サービス (HRS)
    • HIDS(Human Interface Device Service、ヒューマン インターフェイス デバイス サービス)
    • IAS(Immediate Alert Service、即時アラート サービス)
    • LLS(Link Loss Service、リンク ロス サービス)
    • 電話のアラート状態サービス (PASS)
    • 近接性プロファイル (PXP)
    • 送信電力サービス (TPS)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

CC2564CMSP432BTBLESW1 CC2564C TI デュアルモード Bluetooth® スタック、MSP432 MCU 向け

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

CC2564CMSP432BTBLESW1 CC2564C TI デュアルモード Bluetooth® スタック、MSP432 MCU 向け

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23

お役立ちリソース

インターフェイス・アダプタ

BOOST-CCEMADAPTER EM アダプタ・ブースタパック

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-MULTIBAND-WMBUS セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン TIDM-LPBP-EMADAPTER 評価モジュール(EM)アダプタ TIDM-LPBP-SPIPOTENTIOMETER 256 摺動子ポジション・リニアテーパー・ディジタル・ポテンショメータ TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン TIDM-TM4C129XBLE 高性能マイコン搭載 BLE 対応 IoT ノード リファレンス デザイン TIDM-TM4C129XGATEWAY Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン

BOOST-CCEMADAPTER EM アダプタ・ブースタパック

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-MULTIBAND-WMBUS セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン TIDM-LPBP-EMADAPTER 評価モジュール(EM)アダプタ TIDM-LPBP-SPIPOTENTIOMETER 256 摺動子ポジション・リニアテーパー・ディジタル・ポテンショメータ TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン TIDM-TM4C129XBLE 高性能マイコン搭載 BLE 対応 IoT ノード リファレンス デザイン TIDM-TM4C129XGATEWAY Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) CC256xC QFN EM User Guide (Rev. C) PDF | HTML 2025/01/17
その他の技術資料 Dual-Mode Bluetooth® CC256xCQFNEM Evaluation Board (Rev. C) PDF | HTML 2021/12/20
ユーザー・ガイド CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs (Rev. B) PDF | HTML 2021/12/20
ユーザー・ガイド CC2564B to CC2564C Migration Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/12/01
データシート CC2564C Dual-Mode Bluetooth® Controller データシート (Rev. B) 2020/12/02
ユーザー・ガイド EM Adapter BoosterPack User's Guide (Rev. A) 2013/04/15

関連する設計リソース

ハードウェア開発

インターフェイス・アダプタ
BOOST-CCEMADAPTER EM アダプタ・ブースタパック

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。