IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CC3XXXRADIOTEST
SimpleLink™ Wi-Fi® 無線試験ツール
CC3XXXRADIOTEST
概要
SimpleLink™ Wi-Fi®無線テスト ツールは、SimpleLink Wi-Fi CC31xxおよびCC32xxの設計の開発および認定時にRF評価およびテストを行うための、Windowsベースのソフトウェア ツールです。 このツールにより、無線を手動で送信または受信モードに設定して、低水準の無線テストを実行できます。このツールを使用するには、無線回路の理論と無線試験手法に関する習熟と知識が必要となります。
IoT (モノのインターネット) を想定して製作した SimpleLink Wi-Fi CC31xx と CC32xx の各デバイスは、オンチップ Wi-Fi 機能、インターネット対応各種プロトコル、堅牢な各種セキュリティ プロトコルを搭載しており、Wi-Fi に関する経験がなくても開発を迅速に進めることができます。 CC31xx と CC32xx の詳細については、https://www.ti.com/simplelinkwifi をご覧ください。
特長
- SimpleLink Wi-Fi CC32xx LaunchPad や CC31xx BoosterPackとの組み合わせでシームレスに動作
- 4 線式 UART を使用する制御と通信
- パケット化モードと連続モードで Wi-Fi パケットを送信
- 構成と表示を行うためのグラフィカル ユーザー インターフェイス(GUI)
- チャネル、電力レベル、送信レート、プリアンブルのタイプ、データ パターン、パケット サイズ、パケット間の遅延時間、CCA オーバーライド、送信モードの宛先 MAC アドレスをユーザー定義で構成
- 受信した Wi-Fi パケットに関する情報として、有効な受信パケット数、FCS エラーが発生したパケット数、アドレス不一致のパケット数、管理フレームの平均 RSSI、その他のフレームの平均 RSSI、RSSI ヒストグラム、レート ヒストグラムなどを表示
- デバイスの MAC アドレスを読み取る
- 各種デバイス コンポーネントのバージョンの読み取り
ダウンロード
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ