CIRCUIT0020
トランスインピーダンス・アンプ回路
CIRCUIT0020
概要
このトランスインピーダンス・オペアンプ回路構成は、入力電流源を出力電圧に変換します。電流から電圧へのゲインは、帰還抵抗に基づきます。この回路は、入力電流が変化しても、入力ソースで一定の電圧バイアスを維持することができるため、多くのセンサで利点があります。
特長
- DC 誤差を減らすため、バイアス電流の小さい JFET または CMOS 入力のオペアンプを使用
- 出力を設定するため、非反転入力にバイアス電圧を追加可能
- 非直線性誤差を最小限に抑えるため、直線性出力電圧スイング (Aol 仕様を参照) の範囲内で動作
使用許諾、知的財産権、免責事項に関する「重要なお知らせ」をご覧ください。
詳細はこちら
- Read the circuit design
- Download the model
- Watch the video
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
回路設計 | MSP430™ スマート アナログ コンボ搭載、トランスインピーダンス アンプ回路 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024/11/05 | |
回路設計 | トランスインピーダンス アンプ回路 | PDF | HTML | 2024/10/24 | |||
アプリケーション・ノート | How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/10/24 | |||
技術記事 | Transimpedance amplifier designs for high-performance, cost-sensitive smoke detect | PDF | HTML | 2017/08/10 | |||
アプリケーション・ノート | Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) | 2017/05/16 | ||||
アナログ デザイン ジャーナル | 4Q 2012 Issue Analog Applications Journal | 2012/09/25 |