CIRCUIT060011

単一電源、2 次、マルチ・フィードバック・ハイパス・フィルタ回路

CIRCUIT060011

概要

複数フィードバック (MFB) ハイパス (HP) フィルタは 2 次アクティブ・フィルタです。Vref は 単一電源アプリケーションに対応するために DC オフセットを提供します。この HP フィルタは、パスバンドの周波数に対して信号 (ゲイン = –1V/V) を反転します。ゲインが高い場合、または Q 値が大きい (たとえば 3 以上) 場合、MFB フィルタが望ましいフィルタです
特長
  • 5V 単一電源
  • 入力:+/-2.45V
  • 出力:50 mV ~ 4.95V
  • カットオフ周波数:1kHz
  • ゲイン:-1V/V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 回路設計 Single-supply, 2nd-order, multiple feedback high-pass filter circuit PDF | HTML 2021/06/28
e-Book(PDF) Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024/09/24
アプリケーション・ノート Active Low-Pass Filter Design (Rev. D) PDF | HTML 2023/02/02
アプリケーション・ノート Compensation Methodology for Error in MFB Low-Pass Filter, Caused by Limited GBW 2017/08/04
アプリケーション・ノート Design Methodology for MFB Filters in ADC Interface Applications 2005/02/23
アプリケーション・ノート More Filter Design on a Budget 2001/12/06

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

ビデオ