CIRCUIT060023
Inverting summer circuit
CIRCUIT060023
概要
This design sums (adds) and inverts two input signals, Vi1 and Vi2. The input signals typically come from lowimpedance sources because the input impedance of this circuit is determined by the input resistors, R1 and R2. The common-mode voltage of an inverting amplifier is equal to the voltage connected to the non-inverting node, which is ground in this design.
特長
- Input 1: ±2.5 V
- Input 2: ±250 mV
- Output: ± 4.9 V
- Frequency: 10 kHz
- Supply: ±5 V
詳細はこちら
- Read the circuit design
- Download the model
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
回路設計 | Inverting Summer Circuit.. | PDF | HTML | 2024/01/25 | |||
アプリケーション・ノート | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | PDF | HTML | 2020/10/21 | |||
アプリケーション・ノート | Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) | 2016/09/19 |