CIRCUIT060024
差分アンプ (減算器) 回路
CIRCUIT060024
概要
このデザインは、Vi1とVi2の2つの信号を入力し、それらの差分を出力(減算)します。入力信号は、通常は低インピーダンス ソースから得られます。この回路の入力インピーダンスは、抵抗回路網によって決まるからです。差分アンプは一般に、差動入力信号を増幅し、同相電圧を除去するため使用されます。同相電圧は、両方の入力に共通の電圧です。差分アンプの能力が、同相信号の除去にどれだけ有効かを示す数値を、同相信号除去率(CMRR)と呼びます。差分アンプのCMRRは、抵抗の許容範囲によって主に決定されます。
特長
- 入力:±1.25V
- 出力:±2.5V
- CMRR(最小値):50dB
- 電源電圧:
- Vcc = 2.75 V
- Vee = -2.75 V
- Vref = 0 V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | PDF | HTML | 2020/10/21 | |||
| 回路設計 | 差分アンプ (減算器) 回路 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019/06/10 | ||
| アプリケーション・ノート | Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) | 2016/09/19 |