CIRCUIT060026
3 オペアンプ構成の計測アンプ回路
CIRCUIT060026
概要
このデザインは、3 個のオペアンプを使用して 1 個のディスクリート計測アンプを構成しています。この回路は、差動信号をシングルエンド出力信号に変換します。計測アンプの リニア動作は、基本的な構成要素であるオペアンプの リニア動作によって決まります。入力信号がデバイスの入力同相範囲内であり、かつ出力信号が出力スイング範囲内であるとき、オペアンプは線形動作します。オペアンプへの電力供給に使用される電源電圧によって、これらの範囲が決まります。
特長
- 入力:± 0.5V
- 同相電圧:± 7V
- 出力:± 5V
- 電源電圧:
- Vcc = 15 V
- Vee = -15 V
- Vref = 0 V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | Three Op Amp Instrumentation Amplifier Circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/03/30 | |||
| 回路設計 | Space-Grade, 100-krad, Discrete, Three Op Amp Instrumentation Amplifier Circuit | PDF | HTML | 2021/06/28 | |||
| アナログ デザイン ジャーナル | Measuring the linear operating region of instrumentation amplifiers | 2016/10/24 | ||||
| アナログ デザイン ジャーナル | 最適な計測アンプ設計 | 2005/10/10 |