CIRCUIT060028

微分器回路

CIRCUIT060028

概要

この積分回路は、回路の時定数とアンプの帯域幅に基づいた周波数範囲にわたって入力信号の導関数を出力します。入力信号は反転入力に印加されるため、出力は入力信号の極性に対して反転されます。理想的な微分回路は本質的に不安定であり、安定のため入力抵抗、帰還コンデンサ、またはその両方を追加する必要があります。安定のために必要な部品によって、微分器の機能を実行する帯域幅が制限されます。
特長
  • 入力:100 Hz ~ 2.5 kHz
  • 出力:0.1V ~ 4.9V
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 2.5 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Differentiator Circuit (Rev. C) 2021/08/12
アプリケーション・ノート AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 2020/10/21
その他の技術資料 Linear Integrated Circuits and its Applications 2017/02/15
アプリケーション・ノート Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 2016/09/19

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。