CIRCUIT060030

過渡保護機能搭載、ハイサイド、双方向電流センシング回路

CIRCUIT060030

概要

このハイサイド双方向電流センシング ソリューションは、36V 電圧バスのためにで、–40A ~ 40A の範囲にある電流を高精度測定できます。リニア電圧出力は、100mV ~ 4.90V の範囲です。このソリューションはまた、IEC61000-4-4 のレベル 4 EFT (電気的高速過渡) ストレス (Voc = 2kV、Isc = 40A、8/20μs) に耐える設計を採用しています。
特長
  • 入力:-40A ~ 40A
  • 出力:100mV~4.9V
  • 電源電圧:Vs = 5V、GND = 0V、Vref = 2.5V
  • スタンドオフ電圧とクランプ電圧:Vwm = 36V、Vc = 80V
  • EFT (電気的高速過渡) レベル:VPP = 2kV 8/20 µs
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022/04/12
アプリケーション概要 Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2021/12/07
セレクション・ガイド Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021/09/20
アプリケーション・ノート Evaluating Current Sensing Amplifiers in Body Control Modules Using Simulation 2019/12/16
回路設計 過渡保護機能を持つハイサイド、双方向電流センシング回路 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019/06/08

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00302 堅牢な過渡特性の電流シャント モニタ リファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。