CIRCUIT060034

過電流イベント検出回路

CIRCUIT060034

概要

これは、一般的な分類で過電流保護 (OCP) に該当する、高速応答の単方向電流センシング・ソリューションです。スレッショルド電流を上回ったときにシステムの電源をオフにする過電流アラート信号を生成できます。また、出力が過電流出力スレッショルド電圧 (Vout_OC) よりも低い指定の電圧 (Vout_release) を下回ると、システムは再起動します。この具体的な構成の場合、センシング範囲は 1.5A ~ 40A であり、過電流スレッショルドを 35A (IOC_TH) と定義しています。このシステムは、電流が 32A (IRelease_TH) 未満に減少すると、ALERT をハイに戻します。電流シャント・モニタに、3.3V の電源レールから電力を供給しています。ハイサイドとローサイド両方のトポロジーに OCP を適用できます。この記事で紹介するソリューションはハイサイド実装です。
機能
  • 入力:1.5 A~40 A
  • 過電流条件:
    • Ioc_th = 35A
    • Irelease_th = 32A
  • 出力:
    • Vout_oc = 2.8V
    • Vout_release = 2.61V
  • 電源電圧:
    • Vs = 3.3V
    • Vref = 2.8V
アナログ電流センス・アンプ
INA301 コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA302 デュアル コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA303 ウィンドウ コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA381 過電流コンパレータを内蔵した 26V、350kHz の電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 過電流イベント検出回路 英語版 2019年 1月 24日
その他の技術資料 Over-Current Detection Products Brochure 2014年 8月 14日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ