CIRCUIT060035
ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング
CIRCUIT060035
概要
この双方向電流検出 ソリューションは、1 個の電流検出 アンプと 1 個の高速デュアル コンパレータを使用し、レール ツー レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装は、両方の過電流アラート信号をアクティブ ハイに設定しているので、100A または -35A どちらかのスレッショルドから逸脱したときに、コンパレータ出力がハイになります。両方のコンパレータで外部ヒステリシスを実装しているので、電流の絶対値が 10% 小さくなった (90A または -31A) ときに、コンパレータ出力はロジック ローの状態に戻ります。以下に示す回路はシャント抵抗 R8 をグランドに接続していますが、INA の同相電圧範囲を最大値として、同じ回路をハイサイド電流センシングに適用することもできます。
特長
システム電流のレベル:
- 立ち下がり OC のスレッショルド:IG1 < -35 A
- 立ち下がり OC の復帰:IG1 > -31 A
- 立ち上がり OC のスレッショルド:IG1 > 100 A
- 立ち上がり OC の復帰:IG1 < 90 A
- V+ = 3.3V
- V- = 0V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/10/30 | |
| e-Book(PDF) | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022/04/12 | ||||
| セレクション・ガイド | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021/09/20 | ||||
| e-Book(PDF) | Spacecraft Circuit Design Handbook | 2021/08/11 |