CIRCUIT060036

可変ゲイン、電流出力のハイサイド電流センシング回路

CIRCUIT060036

概要

この回路は、オペアンプと電流設定抵抗 (RSET) を使用して、電圧出力の電流センス・アンプ (CSA) を電流出力回路に変換する方法を提示します。この回路は、電流センス・アンプ内部のゲイン設定用マッチング (整合) 済み抵抗ネットワークを活用し、ハウランド電流ポンプ手法を使用して、センス電流に比例する電流源を形成します。回路全体のゲインは、負荷抵抗の値 (ROUT) を変更する方法で調整できます。さらに、複数の回路を互いに加算して、複数の電流源から取得した電流の合計値を求めることもできます。
特長
  • 入力:
    • Iload = 1A ~ 10A
    • Vcm = 12 V
  • 出力:
    • Iout = 88.3μA ~ 883μA
    • 帯域幅 = 200kHz
  • 誤差:
    • Iload が最小の時 = 最大で 2.2%
    • 0.3% の代表値
  • 電源電圧:
    • Iq = 260 + 750μA
    • Vs = 5V、Vee = 0V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 回路設計 Adjustable-gain, current-output, high-side current-sensing circuit 2019/08/09
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022/04/12
アプリケーション概要 Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2021/12/07
セレクション・ガイド Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021/09/20
アプリケーション・ノート AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) 2013/04/26

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。