CIRCUIT060037

高精度の過電流ラッチ回路

CIRCUIT060037

概要

このハイサイド電流センシング・ソリューションは、1 個の電流センス・アンプ、電圧リファレンスを内蔵した 1 個のコンパレータ、1 個の P チャネル MOSFET を使用して、過電流ラッチ回路を作成しています。200mA を上回る負荷電流を検出した時点で、この回路はシステムを電源から接続解除します。回路に供給する電力のサイクル、つまり電力供給を一度オフにしてもう一度電力供給を開始するまで、コンパレータの出力はラッチ状態になります (P チャネル MOSFET のゲート・ソース間電圧を 0V に維持)。このコンパレータは P チャネル MOSFET のゲートを駆動し、電流センス・アンプのリファレンス・ピンに信号をフィードバックしているので、このような動作が実現します。
特長
  • 負荷電流 Ioc = 200mA
  • システム電源電圧の代表値:Vs = 24V
  • 電流センス・アンプのゲイン = 20V/V
  • コンパレータの出力状態:過電流の場合:Voh = Vs
  • 通常動作の場合:Vol = Vs - 5V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 コンパレータ回路による電流制限 PDF | HTML 2024/09/30
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022/04/12
セレクション・ガイド Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021/09/20

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング