CIRCUIT060039
電流センス アンプ搭載、低電流対応(μA)、ハイサイド、電流センシング回路
CIRCUIT060039
概要
この回路は、電流センス アンプを使用して、マイクロアンペア単位の微小電流を最大限のダイナミック レンジで正確かつ確実に測定する方法を示しています。多くの電流センス アンプには、以下の誤差分析が適用できます。この設計では、高精度で入力バイアス電流が小さいセンス アンプを使用し、大きなシャント抵抗の入力バイアス電流による動的誤差を分析しています。
特長
- 入力:
- Iload = 1 μ A ~ 104 μ A
- Vcm = -0.1V≤VCM≤40V
- 出力:
- 1 μ A時にVout = 31.0mV 、104 μ A時にVout = 3.224V
- 電源電圧:
- Iqmax = 65 μ A
- Vvs = 3.3V
- Vee = 0 V
- 温度
- Low = 0°C
- High = 85°C
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | 電流センシング アンプ搭載、高電圧と高温に対応する、ハイサイド 低電流 (マイクロアンペア) センシング回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/11/04 | |
| e-Book(PDF) | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022/04/12 | ||||
| アプリケーション概要 | Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/12/07 | |||
| セレクション・ガイド | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021/09/20 |