CIRCUIT060040
T ネットワーク回路搭載、トランスインピーダンス アンプ
CIRCUIT060040
概要
T ネットワーク フィードバック構成を採用したこのトランスインピーダンス アンプは、入力電流を出力電圧に変換します。T ネットワークの等価抵抗が、回路内で使用しているどの抵抗より値が大きいことを前提として、電流対電圧のゲインを設定します。したがって、T ネットワークの帰還構成回路を通じて、帰還経路や 2 番目のゲイン段で大きな抵抗を使用せずにゲインを非常に大きくすることができ、システムのノイズ低減、安定性に関する問題の軽減、誤差の低減を実現できます。
特長
- 入力:Ii = 0A ~ 100nA
- 出力:Vo = 0 V ~ 3.2 V
- BW:f = 10kHz
- 電源電圧:
- Vcc = 3.3 V
- Vee = 0 V
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 回路設計 | Transimpedance amplifier with T-network circuit | PDF | HTML | 2021/03/12 | ||
| アプリケーション概要 | 高帯域幅、高精度 JFET オペアンプによりトランスインピーダンス・アプリケーションを簡素化 | 英語版 | 2019/06/05 | |||
| アプリケーション・ノート | Nano-Power Transimpedance Amplifier for Current Output Sensors | 2018/03/07 | ||||
| アプリケーション・ノート | Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) | 2017/05/16 | ||||
| ユーザー・ガイド | 1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide | 2014/09/16 |