CIRCUIT060046
バイポーラ ジャンクション トランジスタ(BJT)回路と組み合わせたハイサイド V-I
CIRCUIT060046
概要
電圧から電流への変換 (V-I) を行うこのローサイド コンバータは、オペアンプの電源電圧を上回る電圧に接続されている可能性のある負荷に、適切にレギュレーション済みの電流を供給します。この回路は、0V ~ 10V の入力電圧を受け入れ、0A ~ 1A の電流に変換します。この電流の高精度レギュレーションを実現するために、ローサイド電流センス抵抗 (R5) の両端間での電圧降下をオペアンプにフィードバックしています。
特長
- 入力:
- Vi = 0 V ~ 10 V
- Iimax = 200μA
- 出力:Io = 0A→1A
- 電源電圧:
- Vcc = 15 V
- Vee = 0 V
- Vload = 36V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 回路設計 | Voltage-to-current (V-I) converter circuit with BJT | PDF | HTML | 2021/05/14 | ||
| アプリケーション・ノート | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | PDF | HTML | 2020/10/21 |