CIRCUIT060047

ダーリントン・ペア回路と組み合わせたハイサイド V-I

CIRCUIT060047

概要

電圧から電流への変換 (V-I) を行うこのハイサイド・コンバータは、適切なレギュレーション済み電流を負荷 (R4) に供給します。この回路は、0V ~ 10V の入力電圧を受け入れ、0A ~ 5A の出力電流に変換します。電流を制御するために、ローサイドにある電流センス抵抗の両端間の電圧をオペアンプにフィードバックします。出力にダーリントン・ペアを採用しているので、単一のディスクリート・トランジスタを使用する場合に比べて、より大きい電流ゲインを得ることができます。
特長
  • 入力:
    • Vi = 0V ~ 10 V
    • Iimax = 200μA
  • 出力:
    • Io = 0A ~ 5A
    • Pr5max = 0.25W
  • 電源電圧:
    • Vcc = 36
    • Vee = 0V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 回路設計 Voltage-to-current (V-I) converter circuit with a Darlington transistor PDF | HTML 2021/05/14
アプリケーション・ノート AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 2020/10/21

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング