CIRCUIT060051
高速セトリングのローパス フィルタ回路
CIRCUIT060051
概要
このローパス フィルタ トポロジは、従来型の単極 RC フィルタと比べてセトリング時間の大幅な短縮を実現しています。ダイオード D1 と D2 を使用し、入力電圧と出力電圧の間に十分に大きな電位差がある場合、フィルタ コンデンサの急速充放電を可能にする方法で、この短縮を実現しています。
特長
- 入力:Vi = -12 V ~ 12 V
- 出力:Vo = -12 V ~ 12 V
- 電源電圧:
- Vcc = 15 V
- Vee = -15 V
- カットオフ周波数:10kHz
- ダイオードのスレッショルド電圧:20mV
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | 高速セトリングのローパス フィルタ回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/10/24 | |
| アプリケーション・ノート | Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) | 2010/04/21 | ||||
| アプリケーション・ノート | More Filter Design on a Budget | 2001/12/06 | ||||
| アプリケーション・ノート | Fast Settling Low-Pass Filter | 2000/09/27 |