CIRCUIT060053
ハイパス サレンキー型フィルタ回路
CIRCUIT060053
概要
このバターワース サレンキー型 (SK) ハイパス (HP) フィルタは、2 次アクティブ フィルタです。Vref は 単一電源アプリケーションに対応するために DC オフセットを提供します。通常、SK (サレンキー) フィルタを優先するのは、低い Q 値が必要で、ノイズ除去の優先順位が高く、フィルタ段の非反転ゲインが必須の場合です。バターワース トポロジは、パスバンド (通過帯域) で最大限平坦なゲインを実現します。
特長
- 入力:Vi = -2.45 V ~ 2.45 V
- 出力:Vo = 0.05 V ~ 4.95 V
- 電源電圧:
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
- ゲイン:1V/V
- カットオフ周波数:1kHz
- 最大周波数:10kHz
- Vref = 2.5 V
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 回路設計 | Single-supply, 2nd-order, Sallen-Key high-pass filter circuit | PDF | HTML | 2021/06/28 | ||
| アプリケーション・ノート | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | PDF | HTML | 2020/10/21 | |||
| アプリケーション・ノート | FilterPro™ MFB and Sallen-Key Low-Pass Filter Design Program User Guide (Rev. C) | 2011/02/25 | ||||
| アプリケーション・ノート | Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) | 2010/04/21 | ||||
| アプリケーション・ノート | Analysis of the Sallen-Key Architecture (Rev. B) | 2002/09/13 |