CIRCUIT060055
複数帰還バンドパス (帯域通過) フィルタ回路
CIRCUIT060055
概要
この回路は、2 次マルチ フィードバック (MFB) バンドパス (BP) フィルタです。この BP フィルタは、ローパス フィルタとハイパス フィルタをカスケード接続する方法で形成しています。Vref は 単一電源アプリケーションに対応するために DC オフセットを提供します。
特長
- 入力:Vi = -2.45 V ~ 2.45 V
- 出力:Vo = 0.05 V ~ 4.95 V
- 電源電圧:
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
- ゲイン:1V/V
- 低域カットオフ周波数:1kHz
- 高域カットオフ周波数:10kHz
- Vref = 1.25V と 2.5V
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 回路設計 | Single-supply, 2nd-order, multiple feedback band-pass filter circuit | PDF | HTML | 2021/06/28 | ||
| アプリケーション・ノート | FilterPro™ MFB and Sallen-Key Low-Pass Filter Design Program User Guide (Rev. C) | 2011/02/25 | ||||
| アプリケーション・ノート | Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) | 2010/04/21 | ||||
| アナログ デザイン ジャーナル | Using infinite-gain, MFB filter topology in fully differential active filters | 2009/07/14 |