CIRCUIT060056
バンドパス (帯域通過) サレンキー型フィルタ回路
CIRCUIT060056
概要
この回路は、単一電源の 2 次サレンキー (SK) 型バンドパス (BP) フィルタです。SK ローパス フィルタと SK ハイパス フィルタをカスケード接続する設計を採用しています。Vref は、単一電源アプリケーションに対応できるように、DC オフセットを供給します。
特長
- 入力:Vi = -2.45 V ~ 2.45 V
- 出力:Vo = 0.05 V ~ 4.95 V
- 電源電圧:
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
- ゲイン:1V/V
- 低域カットオフ周波数:1kHz
- 高域カットオフ周波数:10kHz
- Vref = 2.5 V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | Single-Supply, 2nd-Order, Sallen-Key Band-Pass Filter Circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/01/27 | |||
| アプリケーション・ノート | FilterPro™ MFB and Sallen-Key Low-Pass Filter Design Program User Guide (Rev. C) | 2011/02/25 | ||||
| アプリケーション・ノート | Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) | 2010/04/21 | ||||
| アプリケーション・ノート | Analysis of the Sallen-Key Architecture (Rev. B) | 2002/09/13 |