CIRCUIT060061

シングル・エンド入力から差動出力への回路

CIRCUIT060061

概要

この回路は、単一の2.7V電源上で、0.1 V~2.4 Vのシングルエンド入力を、±2.3 Vの差動出力に変換します。入力および出力の範囲は、オペアンプの入力同相範囲と、出力スイングの制限が満たされている限り、必要に応じてスケーリングできます。
特長
  • 入力:Vi = 0.1 V ~ 2.4 V
  • 出力:Vo = -2.3 V ~ 2.3 V
  • 電源電圧:
    • Vcc = 2.7 V
    • Vee = 0V
    • Vref = 2.5 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 シングルエンド入力から差動出力への変換回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/11/04
回路設計 シングル エンドの高精度 DAC からの差動出力用回路 PDF | HTML 2024/10/21
回路設計 2 つのオペアンプを使用したシングルエンドから差動への変換回 路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/10/16
設計ガイド High-Performance Single-Ended to Differential Active IF for High-Speed ADCs 2014/08/20

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD131 シングル・エンド入力、差動出力への変換回路のリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング