CIRCUIT060062

反転型の正の基準電圧回路を搭載した反転オペアンプ

CIRCUIT060062

概要

このデザインは、反転型の正のリファレンス電圧を搭載した 1 個の非反転アンプを使用して、–5V ~ –1V の入力信号を 3.3V ~ 0.05V の出力電圧に変換します。この回路を使用すると、センサの負の出力電圧を、ADC の入力電圧として使用可能な範囲に変換することができます。
特長
  • 入力:Vi = -5 V ~ -1 V
  • 出力:Vo = 0.05 V ~ 3.3 V
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 5 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. アプリケーション レポートを読みます
  3. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* アプリケーション・ノート Designing Gain and Offset in Thirty Seconds 2002/02/01
回路設計 反転型の正の基準電圧回路を搭載した反転オペアンプ (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/06/10

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。