CIRCUIT060063
反転型の正の基準電圧回路を搭載した非反転オペアンプ
CIRCUIT060063
概要
このデザインは、反転型の正のリファレンス電圧を搭載した 1 個の非反転アンプを使用して、2V ~ 5V の入力信号を 0.05V ~ 4.95V の出力電圧に変換します。この回路を使用すると、勾配が正でオフセットも正であるセンサの出力電圧を、ADC の入力電圧として使用可能な範囲に変換することができます。
特長
- 入力:Vi = 2 V ~ 5V
- 出力:Vo = 0.05V ~ 4.95V
- 電源電圧:
- >
- Vcc = 5V
- Vee = 0V
- Vref = 2.5 V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
回路設計 | 反転型の正の基準電圧回路を搭載した非反転オペアンプ | 2019/06/10 |