CIRCUIT060066
デュアル電源をシングル電源に変換する反転アンプ回路
CIRCUIT060066
概要
このデュアル電源をシングル電源に変換する反転アンプは、±10V の信号を、ADC で使用する 0V~5V の信号に変換します。電圧レベルは、与えられた式を使用して簡単に調整できます。初段の出力が低インピーダンスである限り、その他の ±15V 構成とバッファを置き換えることで、目的の入力信号に対応させることができます。
特長
- 入力:Vi = -10 V ~ 10 V
- 出力:Vo = 0.2 V ~ 4.8 V
- 電源電圧:
- Vcc = 15 V
- Vee = -15 V
- Vdd = 5V
- Vref = 4.096 V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | 正負デュアル出力を正シングル出力に変換する反転アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/11/25 |