CIRCUIT060068
ディスクリート広帯域幅計測アンプ回路
CIRCUIT060068
概要
このデザインは、3 個のオペアンプを使用して 1 個のディスクリート広帯域計測アンプを形成しています。この回路は、高周波差動信号をシングルエンド出力に変換します。
特長
- 入力:Vi = -0.24 V ~ 0.24 V
- 出力:Vo = 0.1 V ~ 4.9 V
- 帯域幅 = 10MHz
- 電源電圧:
- Vcc = 2.5 V
- Vee = 0 V
- Vref = 2.5 V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | Three Op Amp Instrumentation Amplifier Circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/03/30 | |||
| 回路設計 | Discrete Wide Bandwidth INA Circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/12/23 |