CIRCUIT060070
完全差動アンプを使用したシングル エンド入力差動出力回路
CIRCUIT060070
概要
この設計は、完全差動アンプ (FDA) を、シングル エンド入力差動出力アンプとして使用します。
特長
- 入力:シングル エンド = 0V ~ 1V
- 出力:差動 = 16Vpp
- 電源電圧:
- Vcc = 10 V
- Vee = 0 V
- 出力同相モード = 5V
- 3dB 帯域幅 = 3MHz
- AC ゲイン (Gac) = 16V/V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | 完全差動アンプを使用したシングル エンド入力差動出力回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/10/30 | |
| アナログ デザイン ジャーナル | Analysis of fully differential amplifiers | 2005/03/11 |