CIRCUIT060073
ヒステリシス搭載 未搭載コンパレータ回路
CIRCUIT060073
概要
コンパレータは、2つの異なる信号レベルを比較し、両者の大小に基づいて出力を生成するために使用されます。比較スレッショルドの前後でノイズまたは信号の変動があると、コンパレータの出力が複数回遷移します。ヒステリシスによって上限スレッショルド電圧と下限スレッショルド電圧を設定することで、ノイズによる複数回の遷移が起こらないようにします。
特長
- 入力:
- Vi = 0 V ~ 5 V
- 出力:
- Vo = 0 V ~ 5 V
- 電源電圧:
- Vcc = 5V、Vee = 0V、Vref = 5V
- V_L (下側スレッショルド) = 2.3V
- V_H (上側スレッショルド) = 2.7V
- V_H - V_L = 0.4V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | ヒステリシス回路付きとなしのコンパレータ (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024/10/24 |