CIRCUIT060079
コンパレータによる過電圧保護回路
CIRCUIT060079
概要
この過電圧保護回路は、高電圧コンパレータとプッシュプル出力段を使用して、電源を負荷に接続する P チャネル MOSFET (金属 酸化膜 半導体の電界効果トランジスタ) を制御します。電源電圧が過電圧スレッショルド (VOVER) を上回ると、コンパレータの出力がハイになり、P チャネル MOSFET が開回路 (オフ) になって負荷が電源から接続解除されます。同様に、電源電圧が VOVER を下回ると、コンパレータの出力がローになり、負荷が電源に接続されます。
特長
- 電源:動作電圧範囲 = 12V ~ 36V
- 負荷:最大動作電圧 = 30V
- コンパレータの出力状態 (OUT)
- 電源電圧が V_over 未満
- V_cl は 0.4V 未満
- 電源電圧が V_over 未満
- V_OH = 電源電圧
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | アプリケーション概要 | コンパレータによる過電圧保護回路 | 英語版 | PDF | HTML | 2019/01/24 |