CIRCUIT060081

弛張発振器回路

CIRCUIT060081

概要

このゼロ クロス検出器の回路は、AC 入力がゼロ基準電圧と交差するとき、コンパレータの出力状態が変化します。コンパレータの反転入力をゼロ基準電圧に設定し、減衰した入力を非反転入力に印加する方法で、この仕様を実現します。電圧デバイダ R1 と R2 は、入力 AC 信号を減衰させます。非反転入力がコンパレータの負の入力同相制限を決して下回らないように、ダイオード D1 を使用しています。ゼロ クロス検出は多くの場合、電源制御回路に使用されます。
特長
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • タイプ = シングル
  • 入力信号:
    • Vi = 240V AC RMS
    • f = 50Hz
  • AC 商用電源の最大リーク電流:I_AC < 500 µA
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション概要 弛張発振器回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/11/06
アプリケーション・ノート Sine Wave Oscillator 2001/03/21

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。